Колело 80 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199831617
EAN:
4031582329964
Номер на продукта:
ETX 080x80-Ø20 HL85-Type A
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е професионално колело за касторни системи, изработено от стомана с железо като основен материал на корпуса и ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е професионално колело за касторни системи, изработено от стомана с железо като основен материал на корпуса и полиуретан, преспован като протектор. Колелото разполага с диаметър 80 mm и ширина на протектора 80 mm, като дължината на втулката е 85 mm. Отворът за оста е с диаметър 20 mm, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 1400 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 560 kg при 6 km/h и 700 kg при 4 km/h. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което гарантира дълготрайност и надеждност при интензивна експлоатация в промишлени среди.
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах