Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, проектирано с алуминиева конструкция и полиуретанов протектор с ширина 50 mm, което осигурява надеждна производителност и дълготрайност. Колелото разполага с диаметър 100 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 25 mm, което го прави съвместимо със стандартни касторни монтажи. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко въртене и минимално триене. Статичната носеща способност на колелото е 1080 kg, докато динамичната носеща способност достига 430 kg при скорост 6 km/h или 540 kg при скорост 4 km/h, което го квалифицира за разнообразни индустриални и търговски приложения с различни изисквания за натоварване и мобилност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ITP 100x50-Ø25
EAN
4031582319866
Номер на материал S4
199830808
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
540 kg
Товароносимост при 6 км/ч
430 kg
Статичен Товароносимост
1080 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.59 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)