Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Колелото Novatech е професионално колело за касторни конструкции, изработено от стомана и желязо с полиуретанов, преспован протектор с ширина 20 mm. Колелото има диаметър 60 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер (RS/2RS) за гладко и надежно движение. Осевият отвор има диаметър 20 mm, а дължината на главината е 12 mm, което осигурява стабилна и сигурна монтаж. Статичната носеща способност на колелото е 200 kg, докато динамичната носеща способност достига 100 kg при скорост 4 km/h или 80 kg при скорост 6 km/h, което го прави идеално решение за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ETY 060x20-Ø20 HL12
EAN
4031582318463
Номер на материал S4
199830217
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
100 kg
Товароносимост при 6 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.14 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Стомана, желязо
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
12 mm
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
60 mm
Ширина на тялото
20 mm
Лагер
Прецизен сачмен лагер (RS/2RS)
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)