Колело 125 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199830809
EAN:
4031582319880
Номер на продукта:
ITP 125x50-Ø25 HL60
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от алуминий с полиуретанов протектор, който осигуряв...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от алуминий с полиуретанов протектор, който осигурява надеждна производителност и дълготрайност. Колелото разполага с диаметър 125 мм и ширина на протектора 50 мм, което го прави подходящо за различни индустриални среди. Хъбът има дължина 60 мм, а отворът за оста е с диаметър 25 мм, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко въртене и минимално триене. Статичната носеща способност достига 1000 кг, докато динамичната носеща способност е 400 кг при скорост 6 км/ч или 500 кг при скорост 4 км/ч, което го квалифицира за тежки товари и интензивна употреба в логистични и производствени приложения.