Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Novatech е колело за касторна система, проектирано с диаметър 85 mm и ширина на протектора 70 mm, което осигурява оптимална производителност при различни условия на експлоатация. Колелото разполага с хъб с дължина 75 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm, позволяващи лесна монтаж на стандартни касторни конструкции. Протекторът е изработен от полиуретан, преспован, което гарантира висока износоустойчивост и дълготрайност. Тялото на колелото е от стомана, железо, осигуряващо необходимата механична якост и стабилност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, който намалява триенето и удължава експлоатационния период. Статичната носеща способност достига 1400 kg, докато динамичната носеща способност е 560 kg при скорост 6 km/h или 700 kg при скорост 4 km/h, което позволява гъвкаво използване в различни логистични и индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ETX 085x70-Ø20 HL75-Type A
EAN
4031582330861
Номер на материал S4
199831622
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
700 kg
Товароносимост при 6 км/ч
560 kg
Статичен Товароносимост
1400 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.14 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6006 2RS
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Стомана, желязо
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
75 mm
Ширина на Резба
70 mm
Диаметър
85 mm
Ширина на тялото
70 mm
Тип уплътнение
A
Подходящ за
linde
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах