Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от стомана и желязо с полиуретанов, преспован протектор с ширина 25 mm. Колелото разполага с диаметър 80 mm и дължина на главината 14 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер тип RS/2RS за надеждна работа. Статичната носеща способност на колелото е 320 kg, докато динамичната носеща способност достига 130 kg при скорост 6 km/h или 160 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения с различни режими на експлоатация.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ETY 080x25-Ø20 HL14
EAN
4031582318531
Номер на материал S4
199830220
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
160 kg
Товароносимост при 6 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
320 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.38 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Стомана, желязо
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
14 mm
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
80 mm
Ширина на тялото
25 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер (RS/2RS)
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)