Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протектора 34 mm. Корпусът е изработен от стомана, желязо, което осигурява висока издръжливост и надеждност при експлоатация. Протекторът е от полиуретан, преспован материал, който обеспечава отлично сцепление и устойчивост на износване. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно въртене. Хъбът има дължина 34 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, което позволява лесна монтаж в стандартни касторни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 800 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 320 kg при 6 km/h или 400 kg при 4 km/h, което го прави подходящо за различни приложения в индустриалната логистика и транспортни системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ETP 082x34-Ø12 HL32
EAN
4031582318661
Номер на материал S4
199830661
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
400 kg
Товароносимост при 6 км/ч
320 kg
Статичен Товароносимост
800 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.74 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6201
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Стомана, желязо
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
12 mm
Дължина на центъра
34 mm
Ширина на Резба
34 mm
Диаметър
82 mm
Ширина на тялото
34 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)