Колело 85 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199831621
EAN:
4031582330854
Номер на продукта:
ETX 085x70-Ø12 HL75-Type A
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Novatech е колело за касторна система, проектирано с диаметър 85 mm и ширина на протектора 70 mm, което осигурява оптимална прои...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Novatech е колело за касторна система, проектирано с диаметър 85 mm и ширина на протектора 70 mm, което осигурява оптимална производителност при различни условия на експлоатация. Колелото разполага с хъб с дължина 75 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm, позволяващи лесна монтаж на стандартни касторни конструкции. Протекторът е изработен от полиуретан, преспован, което гарантира висока износоустойчивост и дълготрайност. Тялото на колелото е от стомана, желязо, осигуряващо необходимата механична якост и стабилност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което предотвратява проникването на замърсители и удължава експлоатационния живот. Статичната носеща способност достига 1400 kg, докато динамичната носеща способност е 560 kg при скорост 6 km/h или 700 kg при скорост 4 km/h, което позволява гъвкаво използване в различни логистични и индустриални приложения.
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах