Колело 125 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199829478
EAN:
4031582319873
Номер на продукта:
ITP 125x30-Ø15 HL45
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от алуминий с полиуретанов протектор, прессован, с ш...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от алуминий с полиуретанов протектор, прессован, с ширина 30 mm. Колелото има диаметър 125 mm и дължина на главината 45 mm, с отвор за ос с диаметър 15 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно въртене. Статичната носеща способност на колелото е 840 kg. Динамичната носеща способност достига 420 kg при скорост 4 km/h или 335 kg при скорост 6 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения с висока надежност и дълготрайност.