Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Novatech е колело за касторна система, проектирано с диаметър 60 mm и ширина на протектора 25 mm, което осигурява оптимална производителност при различни условия на експлоатация. Колелото е изработено от прессован полиуретан, който гарантира издържливост и устойчивост на износване, докато корпусът е от стомана, желязо, осигуряващ надеждна конструкция. Хъбът има дължина 12 mm, а отворът на оста е с диаметър 20 mm, позволяващ лесна монтаж на касторната система. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер RS/2RS, който намалява триенето и продлява експлоатационния живот. Статичната носеща способност е 280 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 110 kg при 6 km/h и 140 kg при 4 km/h, което позволява гъвкаво приложение в различни логистични и индустриални среди.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ETY 060x25-Ø20 HL12
EAN
4031582318470
Номер на материал S4
199830218
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
140 kg
Товароносимост при 6 км/ч
110 kg
Статичен Товароносимост
280 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.16 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Стомана, желязо
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
12 mm
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
60 mm
Ширина на тялото
25 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер (RS/2RS)
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)