Колело 80 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199830219
EAN:
4031582318524
Номер на продукта:
ETY 080x20-Ø20 EL14
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от стомана и желязо с полиуретанов, преспован протек...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от стомана и желязо с полиуретанов, преспован протектор с ширина 20 mm. Колелото разполага с диаметър 80 mm, дължина на главината 14 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер (RS/2RS) за гладко и надежно въртене. Статичната носимоспособност на колелото е 280 kg, докато динамичната носимоспособност достига 110 kg при скорост 6 km/h или 140 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.