Колело 82 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199830658
EAN:
4031582318654
Номер на продукта:
ETP 082x28-Ø12 HL26
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протекто...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Колелото Novatech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протектора 28 mm. Хъбът има дължина 26 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm. Колелото е изработено от стомана, желязо, с протектор от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издържливост и устойчивост на износване. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко и надежно въртене. Статичната товароносимост на колелото е 700 kg, докато динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални приложения с висока натовареност.