Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е висококачествено колело за касторни приложения, изработено от стомана с железо като основен материал на корпуса и полиуретан, преспован като материал на протектора. Колелото разполага с диаметър 80 mm и ширина на протектора 80 mm, като дължината на втулката е 85 mm, а отворът на оста е с диаметър 12 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което гарантира надеждна работа в различни условия. Статичната носеща способност на колелото е 1400 kg, докато динамичната носеща способност достига 560 kg при скорост 6 km/h или 700 kg при скорост 4 km/h, което го прави идеално решение за приложения с различни изисквания към мобилност и товароносимост.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ETX 080x80-Ø12 HL85-Type A
EAN
4031582329957
Номер на материал S4
199831616
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
700 kg
Товароносимост при 6 км/ч
560 kg
Статичен Товароносимост
1400 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.37 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6006 2RS
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Стомана, желязо
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
12 mm
Дължина на центъра
85 mm
Ширина на Резба
80 mm
Диаметър
80 mm
Ширина на тялото
80 mm
Тип уплътнение
A
Подходящ за
linde
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах