Колело 85 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199831619
EAN:
4031582330847
Номер на продукта:
ETX 085x60-Ø20 HL65-Type A
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е висококачествено колело за касторни приложения, изработено от стомана с железо като основен материал на корп...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е висококачествено колело за касторни приложения, изработено от стомана с железо като основен материал на корпуса и полиуретан, преспован като материал на протектора. Колелото разполага с диаметър 85 мм и ширина на протектора 60 мм, като дължината на втулката е 65 мм, а отворът на оста е с диаметър 20 мм. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което осигурява надеждна работа в различни условия. Статичната носеща способност на колелото е 1200 кг, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 480 кг при 6 км/ч и 600 кг при 4 км/ч, което го прави подходящо за приложения с различни изисквания към производителност и натоварване.
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах