Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от алуминий с полиуретанов протектор, който осигурява надеждност и дълготрайност. Колелото разполага с диаметър 100 mm и ширина на протектора 40 mm, като дължината на главината е 40 mm с отвор за ос диаметър 15 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко и безшумно движение. Статичната носеща способност на колелото е 600 kg, докато динамичната носеща способност достига 240 kg при скорост 6 km/h или 300 kg при скорост 4 km/h, което го прави идеално решение за различни индустриални и търговски приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ITP 100x40-Ø15 HL40 cv
EAN
4031582383867
Номер на материал S4
199830212
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Товароносимост при 6 км/ч
240 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.46 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
15 mm
Дължина на центъра
40 mm
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
40 mm
Подходящ за
pimespo_still_wagner
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)