Колело 100 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199830222
EAN:
4031582318852
Номер на продукта:
ETY 100x25-Ø20 HL14
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от стомана и желязо, с диаметър 100 mm и ширина на п...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от стомана и желязо, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 25 mm. Протекторът е изготвен от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издържливост и съпротива на износване. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер (RS/2RS) за гладко и надеждно въртене. Оста има диаметър на отвора 20 mm, а дължината на главината е 14 mm. Статичната носеща способност на колелото е 420 kg, докато динамичната носеща способност достига 170 kg при скорост 6 km/h и 210 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални и търговски приложения.