- Головна
- Промисловість
- Галузь
- Машини та обладнання для майстерень
-
Шафи для інструментів
Колісні опори та колеса для шаф для інструментів
Колесо 200 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з поліпропіленового корпусу з протектором з литої гуми без маркування, оснащене роликовим підшипником. Діаметр колеса становить 200 мм, ширина протектора 50 мм, довжина втулки 60 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 205 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 410 кг, що забезпечує надійну роботу в промислових умовах.
Колесо 250 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з чавуну з протектором з литої гуми чорного кольору шириною 80 мм. Діаметр колеса становить 250 мм, діаметр отвору під вісь 25 мм, довжина маточини 90 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 1350 кг. Динамічне навантаження: 810 кг при швидкості 4 км/год або 675 кг при швидкості 6 км/год. Призначене для промислового використання в умовах високих навантажень.
Колесо 300 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з чавуну з протектором з литої гуми чорного кольору шириною 85 мм. Діаметр колеса становить 300 мм, діаметр отвору під вісь 30 мм, довжина маточини 90 мм. Обладнане прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 1600 кг, динамічне навантаження 960 кг при швидкості 4 км/год або 800 кг при швидкості 6 км/год. Призначене для використання в промислових роликах та транспортному обладнанні.
Колесо 200 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з чавуну з протектором з литої гуми чорного кольору шириною 75 мм. Діаметр колеса становить 200 мм, діаметр отвору під вісь 20 мм, довжина маточини 90 мм. Обладнане прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 1000 кг. Динамічне навантаження: 600 кг при швидкості до 4 км/год або 500 кг при швидкості до 6 км/год. Призначене для використання в промислових роликах та транспортному обладнанні.
Колесо 200 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з чавуну з протектором з литої гуми чорного кольору шириною 75 мм. Діаметр колеса становить 200 мм, діаметр отвору під вісь 25 мм, довжина маточини 90 мм. Обладнане прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 1000 кг, динамічне навантаження 600 кг при швидкості до 4 км/год або 500 кг при швидкості до 6 км/год. Призначене для використання в промислових роликах та транспортному обладнанні.
Колесо 250 mm
Колесо Puretech для ролика виготовлене з чавуну з протектором з литої гуми чорного кольору шириною 80 мм. Діаметр колеса становить 250 мм, діаметр отвору під вісь 30 мм, довжина маточини 90 мм. Оснащене прецизійним кульковим підшипником. Статичне навантаження до 1350 кг. Динамічне навантаження: 810 кг при швидкості 4 км/год або 675 кг при швидкості 6 км/год. Призначене для промислового використання в умовах високих навантажень.
Фіксований Колісна опора 14 mm
Фіксована колісна опора Compacta оснащена круглою пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлений зі сталевого листа з підсвіткою, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду, протектор ідентичний з корпусом колеса, та підшипник ковзання із розпіркою трубкою для плавного обертання. Діаметр колеса становить 14 мм, загальна висота опори - 13,5 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 15 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 30 кг. Опора призначена для використання в шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Фіксований Колісна опора 14 mm
Фіксована колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду, а матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що гарантує однорідність характеристик. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує плавне обертання колеса діаметром 14 мм. Загальна висота опори становить 17 мм, що робить її компактною для використання в обмеженому просторі. Динамічна вантажопідйомність складає 25 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 50 кг. Опора призначена для застосування в шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 25 mm
Фіксована колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду, а матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що гарантує однорідність характеристик. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує плавне обертання колеса діаметром 25 мм. Загальна висота опори становить 28 мм, що робить її компактною для використання в обмеженому просторі. Динамічна вантажопідйомність складає 25 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 50 кг. Призначена для використання в шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 30 mm
Фіксована колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду, а матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що гарантує однорідність характеристик. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує плавне обертання колеса діаметром 30 мм. Загальна висота опори становить 34 мм, що робить її компактною для використання в обмеженому просторі. Динамічна вантажопідйомність досягає 30 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність складає 60 кг. Опора призначена для використання на шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Фіксований Колісна опора 45 mm
Фіксована колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліаміду, а матеріал протектора ідентичний корпусу колеса, що гарантує однорідність характеристик. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує плавне обертання колеса діаметром 45 мм. Загальна висота опори становить 48,5 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність складає 80 кг. Опора призначена для використання на шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 25 mm
Поворотний Колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа з підсвіткою та обладнано однією м'ячною гонкою для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою гарантує довговічність механізму. Діаметр колеса становить 25 мм, загальна висота конструкції - 36 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 10 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 20 кг. Опора призначена для використання в шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 32 mm
Поворотний Колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа з підсвіткою та обладнано однією м'ячною гонкою для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою гарантує довговічність механізму. Діаметр колеса становить 32 мм, а загальна висота конструкції - 42,5 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 20 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 40 кг. Опора призначена для використання в шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 38 mm
Поворотний Колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа з підсвіткою та обладнано однією м'ячною гонкою для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою гарантує довговічність механізму. Діаметр колеса становить 38 мм, загальна висота конструкції - 50,5 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 25 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 50 кг. Призначена для використання в шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 50 mm
Поворотний Колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа з підсвіткою та обладнано однією м'ячною гонкою для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліпропілену, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Підшипник ковзання із розпіркою трубкою гарантує довговічність роботи. Діаметр колеса становить 50 мм, загальна висота конструкції - 66 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 80 кг. Призначена для використання на шафах для інструментів, робочих столах та транспортному обладнанні.
Поворотний Колісна опора 32 mm
Поворотний Колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа з підсвіткою та обладнано однією м'ячною гонкою для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та стійкість до зносу, а підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує довговічність механізму. Діаметр колеса становить 32 мм, загальна висота конструкції - 42,5 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 70 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Ідеально підходить для шаф для інструментів, робочих столів та транспортного обладнання.
Поворотний Колісна опора 25 mm
Поворотний Колісна опора Compacta оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа з підсвіткою та обладнано однією м'ячною гонкою для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та стійкість до зносу, а підшипник ковзання із розпіркою трубкою забезпечує довговічність механізму. Діаметр колеса становить 25 мм, загальна висота конструкції - 86 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 70 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Ідеально підходить для шаф для інструментів, робочих столів та транспортного обладнання, забезпечуючи мобільність та функціональність у промислових та офісних умовах.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом зі сталі аркуша та протектором з литої гуми чорного кольору, обладнане роликовим підшипником для довговічної роботи. Загальна висота конструкції становить 131 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 70 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 140 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми чорного кольору, обладнане роликовим підшипником для довговічної роботи. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 158 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 70 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 160 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша з протектором з литої гуми чорного кольору та роликовим підшипником для довговічної роботи. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота конструкції - 195 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 135 кг при швидкості 4 км/год, статична - 270 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми чорного кольору, встановлене на роликовому підшипнику для зниження тертя. Загальна висота конструкції становить 235 мм при діаметрі колеса 200 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 205 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 410 кг. Застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником для зниження тертя та підвищення довговічності. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 70 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 100 мм має основу зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 70 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 205 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 410 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.