Manevrabilă, de jur împrejur - cu rotile pivotante, puteți efectua rotire în orice direcție
Rotila pivotantă are un grad mare de manevrabilitate, la orice dimensiune și greutate. Permite modificări frecvente ale direcției, o caracteristică obligatorie pentru fiecare cărucior de cumpărături, de exemplu, și rămâne manevrabilă chiar și în spații strâmte. O aplicație dotată numai cu rotile face ca rotirea în toate direcțiile să se facă cu ușurință, chiar și imediat.
Cu toate acestea, datorită acestei mobilități, rotila nu este potrivită pentru deplasări pe distanțe lungi și în linie dreaptă. Pentru aplicații care necesită o deplasare pe distanțe lungi și în linie dreaptă și, de asemenea, manevrabilitate, este adesea combinată cu rotile fixe. Cea mai des întâlnită combinație este de a monta două rotile pivotante pe o parte și două rotile fixe pe cealaltă. Avantajul: Acest lucru face ca autovehiculul să fie ideal pentru deplasarea în linie dreaptă și în jurul colțurilor.
Pentru dispozitive multiple, nu numai deplasarea este extrem de importantă, ci și o poziție stabilă. Indiferent dacă se folosesc la un punct de vânzare sau pe o schelă mobilă, rotilele fără dispozitiv de blocare sau fără frână pot fi foarte periculoase. Prin urmare, TENTE și-a echipat roțile pivotante cu diferite mecanisme de blocare. Protecția rapidă și fiabilă împotriva potențialului de rulare este asigurată de sistemele noastre de închidere centralizată, care blochează sau deblochează mai multe rotile dintr-o singură mișcare. Un alt mecanism de blocare este blocarea totală. În acest caz, roata și mecanismul pivotant sunt blocate pe o rotilă pivotantă. Sistemul de blocare direcțională, pe de altă parte, face mai ușoară deplasarea pe distanțe drepte, deoarece blochează doar rotirea rotilei. Rotila pivotantă devine astfel o rotilă fixă la scurt timp și facilitează manipularea pe distanțe drepte, de exemplu atunci când se împing paturile de spital.
Contactați-ne dacă sunteți în căutarea rotilelor pivotante ideale pentru dumneavoastră. Împreună cu personalul nostru amabil de asistență, veți găsi cu siguranță soluția potrivită pentru aplicația dvs. în gama noastră largă de produse.