Levina care evo
Mobilitatea durabilă începe cu rotila pivotantă
Prima rotă pivotantă reciclată de TENTE: pentru un viitor cu amprentă de carbon redusă și mai puține deșeuri – în calitate dovedită.
Conservarea resurselor prin design
Furca rotii Levina care evo este fabricată din 85% poliamidă reciclată. Capacul de protecție și corpul roții sunt compuse fiecare din 50% polipropilenă reciclată – provenită în proporții egale din deșeuri post-consum și industriale.
Datorită utilizării țintite a materialelor reciclate, Levina care evo aduce o contribuție activă la mobilitatea durabilă și reduce amprenta de carbon cu până la 18%*.
În ciuda utilizării de materiale sustenabile, roata este identică din punct de vedere vizual și tehnic cu versiunea standard. Reprezintă calitatea dovedită TENTE și oferă o soluție sustenabilă pentru paturi de cămin de bătrâni, scaune medicale și fotolii reclinabile.
Tanja Klugmann, Director Global al Managementului de Produs
Cu Levina care evo, demonstrăm că sustenabilitatea și calitatea nu se exclud reciproc. Creăm soluții care îndeplinesc cele mai înalte standarde – în timp ce ne îmbunătățim amprenta de carbon.
Tanja Klugmann, Director Global al Managementului de Produs
Soluția versatilă pentru aplicații de îngrijire: tehnologie dovedită – fabricată sustenabil
Levina care evo este varianta sustenabilă a modelului consacrat Levina care. Oferă același nivel ridicat de calitate – în ceea ce privește tehnologia, ergonomia și designul. În ciuda conținutului reciclat, rotila nu prezintă nicio diferență vizuală sau funcțională față de varianta standard. Fabricată din materiale reciclate, Levina care evo reprezintă mobilitatea sustenabilă în utilizarea zilnică de îngrijire – ergonomică, silențioasă și ușor de manevrat. Ideală pentru paturi de îngrijire, fotolii reglabile și alte aplicații medicale.
- Sistem de blocare centrală: brevetat, blochează toate rotilele silențios și ușor printr-o singură mișcare cu piciorul
- Rotilă pivotantă: cu blocare centrală totală sau direcțională
- Rulmenți cu bile de precizie: pentru manevrabilitate optimă și direcție precisă
- Capacitate de încărcare: 100 kg
- Interval de temperatură: −10 °C / +40 °C
- Diametru roată: 100 mm / 125 mm
- Lățime rotilă: 59 mm, lățime roată: 32 mm
Descarcă informații despre produs (PDF)