Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Protecție flexibilă a piciorului

Soluțiile noastre inovatoare și flexibile pentru protecția piciorului oferă un nivel de siguranță semnificativ mai ridicat decât sistemele rigide convenționale, sunt ușor

Noul standard în siguranța la locul de muncă

Siguranță sporită prin protecție flexibilă a piciorului – fără compromisuri

De ce protecție flexibilă pentru picioare?

Cu sistemul de protecție pentru picioare TENTE, puteți preveni accidentele la locul de muncă și asigura o siguranță ocupațională maximă. Caracteristica specială: Protecțiile flexibile din cauciuc pot fi utilizate chiar și pe suprafețe neuniforme și rampe, permițând un transport fluid, fără întreruperi.

Siguranța întâlnește flexibilitatea

  • Previne contuziile: Protecțiile flexibile din cauciuc se comprimă spre interior, către roată, atunci când intră în contact cu un picior, oferind o protecție fiabilă împotriva rănirilor.
  • Depășește suprafețele neuniforme: Perfect pentru mediile industriale – fără blocaje sau agățări pe caneluri, rampe sau muchii. Chiar și capacele de canalizare ridicate sau obstacolele de împiedicare de la ascensoarele de marfă nu mai reprezintă o problemă. Potrivit pentru traversarea rampelor și barierelor cu o înclinație de până la 15°.
  • Protecție completă: Protecția pentru picioare oferă protecție nu doar frontală, ci și laterală, inclusiv în jurul axei roții. O șină de ghidare rigidă din oțel, montată lateral, asigură ghidarea în siguranță a piciorului pe lângă roată. Chiar și axele roților nu mai prezintă un risc de rănire.
  • Reducerea timpilor de nefuncționare și a costurilor aferente: Rănirile picioarelor cauzate de roți sunt printre cele mai frecvente accidente la locul de muncă. Protecțiile noastre flexibile pentru picioare reduc semnificativ acest risc – și astfel timpii de nefuncționare și costurile asociate.

Adaptată aplicației dumneavoastră

Beneficiați de o protecție pentru picioare preasamblată pe noile dumneavoastră role pentru sarcini grele sau adaptați roțile TENTE existente direct la fața locului – fără modificări complexe.

  • Pentru seriile noastre pentru sarcini grele: Delta, Zeta & Kappa
  • Adaptare rapidă și ușoară: O furcă personalizată permite o instalare facilă de către client – fără realiniere sau găuri noi necesare pe rolă.
  • Disponibilă și preasamblată: Nu este necesară asamblare sau ajustare suplimentară.
  • Pentru roți până la ⌀ 250 mm – dimensiuni mai mari disponibile la cerere.

Date tehnice

Lățime: 151 mm

Gardă la sol: 19 mm – menține o distanță sigură față de podea

Material: Cauciuc flexibil, Shore A 75

Rezistență la temperatură: −20 °C până la +60 °C

Delta

Delta este una dintre cele mai populare roți pivotante de serviciu greu, utilizată predominant pentru a asigura manevrabilitate ușoară în medii industriale. Familia noastră de produse Delta oferă capacități de încărcare de până la 750 kg per roată pivotantă, cu diametre ale roților de la 125 mm la 200 mm.

Carcasa roților noastre pivotante de serviciu greu Delta este fabricată din oțel presat de rezistență mare, zincat strălucitor și pasivat albastru. Această familie de produse este oferită cu două tipuri de carcase, ca roți pivotante cu roată simplă și cu roți gemene. Roțile pivotante Delta sunt fără întreținere, având un rulment cu bile de precizie etanșat.

Delta dispune de roți durabile cu proprietăți de uzură extrem de reduse. Sunt disponibile versiuni cu roți moi, contribuind la crearea unui mediu de lucru silențios. Sunt utilizate doar materiale nepericuloase pentru a respecta reglementările RoHS și REACH.

Obțineți mai multe informații despre Delta în broșura noastră de produs.

Zeta

Rotila noastră pentru sarcini grele Zeta oferă capacități de încărcare de până la 800 kg per rotilă, cu diametre ale roților de la 125 mm la 250 mm.

Carcasa Zeta este fabricată din oțel presat extrem de rezistent, disponibilă ca rotile fixe, rotile pivotante cu blocare totală și rotile cu autoaliniere. Familia noastră de produse Zeta este disponibilă și ca Zeta inoxidabil, cu carcasă din oțel inoxidabil, asigurând astfel lavabilitate permanentă și rezistență la coroziune.

Zeta garantează manevrabilitate ușoară prin două lagăre cu bile călit în capul pivotant, care sunt lubrifiate cu unsoare de lungă durată și echipate cu dispozitiv de distribuire a unsorii pentru întreținere facilă. Lagărul pivotant este dotat cu inel anticolmatare pentru mișcare continuă, neîntreruptă. Rotila noastră pentru sarcini grele Zeta poate fi echipată cu diferite tipuri de roți: roți extra moi cu proprietăți bune de absorbție a șocurilor și reducere a zgomotului, roți cu rezistență optimizată la rulare pentru a ușura sarcina utilizatorului, precum și roți cu abraziune redusă pentru eforturi minime de curățare.

Puteți citi mai multe despre Zeta în broșura dedicată produsului.

Kappa

Rotila noastră de serviciu greu Kappa este concepută pentru durabilitate maximă și condiții dificile. Aceasta oferă capacități de încărcare de până la 1.200 kg per rotilă în versiunea standard și până la 3.000 kg în versiunea Kappa load. Familia de produse acoperă diametre ale roților de la 80 mm la 300 mm.

Carcasa rotilelor Kappa este realizată dintr-o construcție sudată din oțel solid cu suprafețe galvanizate pentru capacitate maximă de încărcare și protecție maximă împotriva ruginii. Este disponibilă în diferite versiuni: ca rotilă fixă, rotilă pivotantă, rotilă pivotantă cu blocare totală sau cu blocare direcțională. Pentru cerințe deosebit de ridicate, este disponibilă versiunea Kappa load cu carcasă întărită și acoperire zinc-fier.

Lagărele pivotante sunt echipate cu rulmenți axiali cu bile cu canelură adâncă și rulmenți cu role conice, lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu gresoare pentru întreținere ușoară. Un inel de protecție împotriva prafului asigură funcționarea fără probleme.

Puteți citi mai multe despre Kappa în broșura dedicată produsului.

Întreabă-ne!

Completează formularul de contact de mai jos pentru a lua legătura cu experții noștri. Echipa noastră va fi încântată să te ajute să găsești soluția de mobilitate perfectă pentru nevoile tale individuale. Solicită acum consultanță de specialitate!

Cerere
Câmpurile marcate cu asteriscuri (*) sunt obligatorii.