Anvelopele pneumatice, pe care le cunoaștem bine de la vehicule și biciclete, sunt folosite și în multe alte domenii. Acestea sunt potrivite atât pentru utilizarea interioară cât și exterioară și oferă o protecție deosebit de bună pentru podele.
Anvelopele din cauciuc conțin aer sub presiune, care cară sarcina roții și poate compensa orice inegalitate a solului, pe măsură ce roata se învârte. Ca urmare, anvelopele oferă un nivel ridicat de confort al dirijării și rezistență de rulare scăzută, chiar și pe sol accidentat. Pentru a menține aceste caracteristici de rulare corespunzătoare pe termen lung, trebuie să vă asigurați că presiunea anvelopei nu este nici prea ridicată nici prea scăzută.
Anvelopele pneumatice sunt rezistente la multe substanțe agresive și, prin urmare, pot fi folosite în multe domenii. În plus, anvelopele sunt potrivite ca construcții solide sudate din oțel pentru sarcini grele și prin urmare, pot fi folosite în sectorul de mare capacitate.
Clasificarea stratului de anvelope pneumatice
În cazul anvelopelor pneumatice, este indicată așa numita clasificarea stratului (PR), care descrie rezistența anvelopei - rezistența carcasei. Pentru același tip de anvelope, un număr PR mai mare înseamnă mai multă stabilitate și o rezistență mai ridicată. Anvelopele mai ușoare au în jur de 2 până la -4 PR, în timp ce anvelopele mai grele au cel puțin 6 PR.
Trebuie să aveți în vedere faptul că cifrele privind numărul de straturi pot fi comparate direct doar dacă anvelopele au aceeași dimensiune. Dacă anvelopele au o mărime diferită, proprietățile diferă chiar dacă clasificarea stratului este același. P>
contact
Vă interesează soluțiile individuale?
Vorbește cu noi - suntem bucuroși să vă sfătuim
TENTE RO S.R.L.
Doina 7
410326 Oradea
România
Phone: +40 259 410 018
Fax: +40 359 719 710
Email: office@tente.ro