Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Linea safety este un sistem de blocare automată cu gaură oarbă pentru racordul B10 ca tip de racord. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de o tijă pivotantă ca lagăr rotativ, cu forțarea să eliberați 23 N și lungimea cursei arcului de 8 mm. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 75,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Sistemul este destinat aplicațiilor medicale și industriale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier media, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete și ventilatoare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
592DUAP075L51-10 RAL9002
EAN
4031582358252
Atributele de bază
Tip
Sistem de blocare automată
Lățime totală
55 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
75,5 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,18 kg
Nume produs
Linea safety
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Indiciu
Forțați să eliberați 23 N și lungimea cursei arcului de 8 mm.
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
30 mm
Interferență pivotantă
132 mm
Offset
23 mm
Raza de pivotare
66 mm
Roată
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
15 mm
Diametru
75 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum
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
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
Blocaj sigur
Începe să ruleze numai atunci când o pârghie sau un mâner este activat de utilizator. Mișcarea neintenționată este prevenită eficient
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
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Funcționare eficientă
Blocare centrală prin simpla apăsare a unui buton pentru confort maxim
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă 75 mm
Linea light
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002

Rola pivotantă Linea light este o soluție de mobilitate compactă și versatilă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și rapidă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare este realizat cu o tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și rezistență în aplicații medicale și industriale. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, care oferă o aderență excelentă și o mișcare liniștită pe diverse suprafețe. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată asigură o rotație fluidă și o durată de viață extinsă, chiar și în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a produsului este de 75,5 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse sisteme de mobilier și echipamente medicale. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea dinamică atinge 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru căruciorele de anestezie, noptiere, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, căruciorele de catering, calculatoare pe roți, căruciorele de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, căruciorele de medicamente, azile și cămine de bătrâni, căruciorele de asistență medicală, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și căruciorele profesionale de curățenie.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg
Rola pivotantă cu Frână de roată 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

Linea light este o rolă pivotantă cu frână de roată, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și fiabilă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare este realizat cu o tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și rezistență la uzură în aplicații intensive. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Rulmentul cu bile de precizie asigură o rotație lină și eficientă, reducând fricțiunea și uzura prematură. Înălțimea totală a produsului este de 75,5 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de mobilier și echipamente medicale. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea dinamică atinge 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru aplicații în spitale, cărucioare de anestezie, noptiere, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier general, mobilier media, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg