Rola pivotantă 75 mm
Linea light
Număr comandă:
990770568
EAN:
4031582353365
Numărul produsului:
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Linea light este o soluție de mobilitate compactă și versatilă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 car...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Linea light este o soluție de mobilitate compactă și versatilă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și rapidă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare este realizat cu o tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și rezistență în aplicații medicale și industriale. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, care oferă o aderență excelentă și o mișcare liniștită pe diverse suprafețe. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată asigură o rotație fluidă și o durată de viață extinsă, chiar și în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a produsului este de 75,5 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse sisteme de mobilier și echipamente medicale. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea dinamică atinge 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru căruciorele de anestezie, noptiere, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, căruciorele de catering, calculatoare pe roți, căruciorele de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, căruciorele de medicamente, azile și cămine de bătrâni, căruciorele de asistență medicală, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și căruciorele profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
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
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă