Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu Frână de roată Linea light este un component tehnic destinat sistemelor mobile cu sarcini medii și ridicate, având o construcție compactă și o mobilitate optimizată. Racordul de montare este de tip Gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură fixarea sigură și stabilă a rolei în structura echipamentului. Carcasa este realizată din Poliamidă și include o Tijă pivotantă, care permite rotirea completă a rolei în jurul axei verticale, asigurând manevrabilitate precisă. Roata are un diametru de 75 mm și este echipată cu un Rulment cu bile de precizie, pentru o rotație lină și un nivel redus de zgomot. Banda de rulare este realizată din Poliuretan injectat, oferind aderență bună, rezistență la uzură și protecție a suprafețelor de deplasare. Înălțimea totală a produsului este de 75,5 mm, valoare care facilitează integrarea în echipamente cu spațiu de montaj limitat. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, noptiere, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate de raze X, cărucioare de catering, dializă, medicamente și asistență medicală, precum și în spitale, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015
EAN
4031582353389
Număr material S4
990770570
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Frână de roată
Lățime totală
55 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
75,5 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,2 kg
Nume produs
Linea light
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
30 mm
Interferență pivotantă
162 mm
Offset
23 mm
Raza de pivotare
81 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
15 mm
Diametru
75 mm
Lățimea corpului
15 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Benză de rulare
Gri ardezie (RAL7015)
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri ardezie (RAL7015)

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă 75 mm
Linea light
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002

Rola pivotantă Linea light este o soluție de mobilitate compactă și versatilă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și rapidă. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, iar sistemul de pivotare este realizat cu o tijă pivotantă din același material, garantând durabilitate și rezistență în aplicații medicale și industriale. Roata are un diametru de 75 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, care oferă o aderență excelentă și o mișcare liniștită pe diverse suprafețe. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată asigură o rotație fluidă și o durată de viață extinsă, chiar și în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a produsului este de 75,5 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse sisteme de mobilier și echipamente medicale. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea dinamică atinge 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru căruciorele de anestezie, noptiere, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, căruciorele de catering, calculatoare pe roți, căruciorele de dializă, mobilier, spitale, mobilier media, căruciorele de medicamente, azile și cămine de bătrâni, căruciorele de asistență medicală, mobilier de birou, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și căruciorele profesionale de curățenie.

75 mm
75,5 mm
100 kg
75 mm
75,5 mm
100 kg