Fiabilitate permanentă

Aparatură medicală

Citeste mai mult

Fiabilitate permanentă

Unul dintre factorii decisivi în domeniul medical: mobilitate ireproșabilă. Dispozitivele trebuie să poată fi deplasate ușor în orice moment și trebuie să garanteze o poziție complet sigură. Vă oferim role și roți care acoperă exact aceste nevoie. Acestea nu doar că îndeplinesc cerințele speciale din spitale, clinici, centre de îngrijire și cabinete, ci le și depășesc. Acesta este și cazul rolelor noastre complet metalice pentru imagistica prin rezonanță magnetică. Utilizatorii aparatelor de raze x, computer tomograf, dispozitive cu ultrasunete și alte dispozitive de diagnoză se pot baza în totalitate pe portofoliul nostru vast de produse.

Siguranță certificată

Punem accent pe un nivel maxim de siguranță. S-a demonstrat: standardul nostru de performanță certificat TÜV Süd. O dovadă în plus: role și roți care, datorită construcției stabile, asigură o poziție sigură în aplicațiile cu încărcături grele. În plus, beneficiați și de sisteme de blocare care se pot activa electronic, care permit un control individual al rolelor și îmbunătățesc confortul de operare.

Design remarcabil

Producătorii cărucioarelor medicale se pot baza pe faptul că soluțiile noastre se integrează fără cusur în caracteristicile de design. Produsele noastre pot fi inscripționate individual cu logo-ul firmei și au fost deja premiate în nenumărate rânduri. Printre aceste premii se numără Red Dot Design Award, iF Product Design Award sau interzum Award.

Produsele noastre

Levina

Agila

Alpha

Scout

Aviana

Linea

Cazuri și competențe înrudite

Talent organizațional: Codarea culorilor

Designul produsului ca mesajul mărcii

Mobilitate pentru schimbare demografică

Referințele clienților noștri

Soluția noastră pentru cerințe exigente de proiectare: o familie mare.

100% siguranță. - conținut metalic de zero la sută.

Una dintre competențele noastre remarcabile: imobilizarea în condiții de siguranță în picioare

contact

Vă interesează soluțiile individuale?

Vorbește cu noi - suntem bucuroși să vă sfătuim

* Câmp obligatoriu

Soluții pentru cerințele dvs. individuale. Nu ezitați să ne contactați personal.

TENTE RO S.R.L.

Doina 7

410326 Oradea

România

Phone: +40 259 410 018

Fax: +40 359 719 710

Email: office@tente.ro

Registru


Clienți înregistrați


Parola uitata


Clienți noi

Registration