Expertiză pregătită de pus în scenă
Indiferent dacă este vorba despre industria muzicală și entertainment, de constructorii de scene sau de flight-case-uri. Începând de la transportul instrumentelor muzicale și până la punerea în scenă a musicalurilor sau operelor – vă oferim o gamă vastă de soluții de mobilitate adecvate. Nu întâmplător numeroase celebrități au încredere în rolele și roțile noastre pentru spectacolele lor de pe scenă. În plus, dispunem și de experiență îndelungată în domeniul scenelor rotative și platformelor de prezentare și vă ajutăm cu plăcere să vă prezentați într-un mod impresionant produsele dumneavoastră cheie la expoziții.
Rezistente, protectoare cu suprafața și mobile
În portofoliul nostru găsiți numeroase role stabile cu înălțime constructivă redusă, care dispun de o capacitate portantă maximă și de o manevrabilitate excepțională. Pentru podelele din lemn sensibile, vă punem la dispoziție roți cu suprafețe de rulare care protejează podeaua, în timp ce suprafețele de rulare elastice moi asigură un transport lin. Deoarece în branșa teatrului, operei și expozițiilor sunt deplasate frecvent încărcături grele într-un spațiu îngust, vă oferim, de asemenea, soluții cu trei role de ghidare pe o placă de fixare. Acestea se caracterizează printr-o manevrabilitate optimă și garantează o poziție sigură.
Silențioase și discrete din punct de vedere vizual
Unul dintre aspectele decisive în cazul reprezentațiilor scenice: liniștea. Pentru aceasta, vă oferim roți cu nivel redus de zgomot, care au fost concepute special pentru domeniile de utilizare sensibile. În plus, la noi găsiți role vopsite în negru, care se integrează optic perfect în designul scenei și sunt abia vizibile.
Produsele noastre
Cazuri și competențe înrudite
Referințele clienților noștri
contact
Vă interesează soluțiile individuale?
Vorbește cu noi - suntem bucuroși să vă sfătuim
TENTE RO S.R.L.
Doina 7
410326 Oradea
România
Phone: +40 259 410 018
Fax: +40 359 719 710
Email: office@tente.ro