Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Agila care
Număr comandă:
990064695
EAN:
4031582358070
Numărul produsului:
2474XSP125R26-28S45 D 4xM8
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Curățare sterilă
Agila care este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu o tijă cu gaură pentru came, special concepută p...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Agila care este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu o tijă cu gaură pentru came, special concepută pentru barele de profil. Carcasa este realizată din tablă de oțel, medie, și dispune de un rulment pivotant cu două curse de mingi, asigurând o rotație fluidă și stabilă. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliuretan injectat cu proprietăți de conductivitate electrică, montată pe un rulment cu bile de precizie care garantează o funcționare liniștită și durabilă. Corpul roții este fabricat din poliamidă conductivă electric, ceea ce face acest produs ideal pentru mediile sensibile la descărcări electrostatice. Înălțimea totală a rolei este de 163 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în diverse sisteme de mobilitate. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 200 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 100 kg la o viteză de 3 km/h, oferind performanțe fiabile în aplicații intensive. Agila care este destinată utilizării în paturi de îngrijire, spitale, azile și cămine de bătrâni, unde siguranța și stabilitatea sunt esențiale pentru confortul și protecția utilizatorilor.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
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
Carcasă solidă
Fabricată din oțel presat, zincat
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Suport fixat
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a carcasei pivotante
Curățare sterilă
Roți pentru sterilizare cu abur în autoclave utilizate în zone sterile
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice