Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Agila care este o rolă pivotantă cu centrală, cu blocare totală, destinată utilizării în paturi de îngrijire, spitale și azile și cămine de bătrâni. Tija cu gaură pentru came pentru barele de profil asigură fixarea rolei în structura echipamentului și permite montarea sigură a componentei pe barele de profil. Carcasa este realizată din tablă de oțel, medie, și este echipată cu un lagăr pivotant cu dublă cursă de mingi, care asigură rotirea precisă și lină a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu un rulment cu bile de precizie, ceea ce contribuie la o rulare silențioasă și stabilă. Banda de rulare este din poliuretan, injectat, conductiv electric, iar corpul roții este din poliamidă conductivă electric, combinație care asigură rezistență la uzură și disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a rolei este de 163 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2476XSP125R26-28S45 D
EAN
4031582358063
Număr material S4
990034559
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală
Lățime totală
67 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
163 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,02 kg
Nume produs
Agila care
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Cantitate orificii de montare Șurub
2
Tip ajustare
Tijă cu Gaură pentru came pentru barele de profil
Diametru Șurub
28 mm
Lungime Șurub
96 mm
Poziția filetului Șurub
19 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
67 mm
Interferență pivotantă
207 mm
Offset
41 mm
Raza de pivotare
103,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
91 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
40 Malul D
Material pentru corp
Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Benză de rulare
32 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
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
Curățare sterilă
Roți pentru sterilizare cu abur în autoclave utilizate în zone sterile
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
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
Adaptor
Adapter m. Gew. Stift

Adaptorul este un accesoriu specialized destinat optimizării funcționalității roților pivotante, cu o masă de 0,1 kg, fiind conceput pentru a facilita integrarea și compatibilitatea între diferite componente ale sistemelor de transport. Acest accesoriu oferă soluții tehnice precise pentru aplicații industriale și comerciale, asigurând o montare sigură și o performanță fiabilă în diverse medii de lucru.

Accesoriu
Manetă de schimbare
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Maneta de schimbare este un accesoriu conceput pentru a facilita operarea și controlul roților pivotante, oferind o soluție practică și ergonomică pentru schimbarea direcției de deplasare. Cu o masă de 0,12 kg, acest component se caracterizează prin construcție ușoară, ceea ce permite manipulare confortabilă și instalare simplă pe diverse tipuri de roți. Accesoriul este ideal pentru aplicații industriale și comerciale unde este necesară o comandă rapidă și precisă a sistemelor de pivotare, contribuind la eficiența operațională și la reducerea efortului fizic al utilizatorului.

Accesoriu
Manetă de schimbare
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Manetă de schimbare este un accesoriu conceput pentru a facilita operațiunile de înlocuire și ajustare a roților pivotante, oferind o soluție practică și eficientă pentru utilizatorii care necesită schimbări frecvente ale configurației roților. Cu o masă de 0,06 kg, acest accesoriu se caracterizează prin construcția ușoară, ceea ce permite manipularea confortabilă și transportul facil pe șantiere sau în medii industriale. Manetă de schimbare se integrează ușor în sistemele de roți pivotante existente, asigurând o funcționare fiabilă și o durabilitate pe termen lung, fiind esențială pentru menținerea eficienței operaționale a echipamentelor mobile.

Accesoriu
Manetă de schimbare
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Manetă de schimbare este un accesoriu conceput pentru a facilita operațiunile de schimbare și ajustare a roților pivotante, oferind o soluție practică și ergonomică pentru utilizatorii care necesită înlocuiri frecvente sau reglaje ale sistemelor de transport. Cu o masă de 0,09 kg, acest accesoriu se caracterizează prin construcția ușoară, ceea ce permite manipularea confortabilă și transportul facil pe șantiere sau în medii industriale. Manetă de schimbare se integrează ușor în sistemele de roți pivotante existente, asigurând o funcționare fiabilă și o durabilitate pe termen lung, fiind esențială pentru întreținerea și optimizarea performanțelor echipamentelor de transport.

Accesoriu
Bucșă rulment
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Bucșa rulment este un accesoriu esențial pentru sisteme de rulare, conceput pentru a asigura funcționarea optimă a roților pivotante. Cu o masă de 0,04 kg, acest component ușor este ideal pentru aplicații unde greutatea redusă și durabilitatea sunt critice. Bucșa rulment facilitează rotația lină și reduce fricțiunea între componentele mobile, contribuind la extinderea duratei de viață a ansamblului. Acest accesoriu se integrează perfect în mecanismele de rulare standard și este recomandat pentru medii industriale și comerciale unde performanța și fiabilitatea sunt esențiale.

Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Buc­șă este un accesoriu destinat roților pivotante, conceput pentru a asigura o conexiune sigură și durabilă. Acest accesoriu este echipat cu o bucșă de tip pătrat, care permite o montare precisă și stabilă pe structurile existente. Diametrul șurubului de fixare este de 28 mm, dimensiune standard care garantează compatibilitatea cu majoritatea sistemelor de roți pivotante. Greutatea redusă de 0,05 kg face ca acest accesoriu să fie ușor de manipulat și de instalat, fără a afecta performanța globală a sistemului. Materialele utilizate sunt selectate pentru a oferi rezistență la uzură și o durată lungă de viață în condiții de utilizare intensă.

Accesoriu
Bară profilată
Profilstahl 6kt-11x1000

Bara profilata este un accesoriu specialized conceput pentru a optimiza functionalitatea rotilor pivotante, oferind suport structural si stabilitate superioara in aplicatii industriale si comerciale. Acest component se integreaza seamless cu sistemele de castor existente, permitand o distributie uniforma a sarcinii si reducand uzura prematura a componentelor. Fabricata din materiale de inalta calitate, bara profilata asigura durabilitate pe termen lung si performanta constanta in conditii de utilizare intensiva, fiind ideala pentru echipamentele care necesita mobilitate controlata si fiabilitate in medii cu cerinte tehnice ridicate.

Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Buc­șă este un accesoriu destinat roților pivotante, conceput pentru a asigura o conexiune sigură și durabilă. Acest accesoriu este echipat cu o bucșă de tip pătrat, care permite montarea precisă pe structurile de susținere. Diametrul șurubului de fixare este de 28 mm, asigurând compatibilitate cu sistemele standard de roți pivotante. Greutatea redusă de 0,04 kg face ca acest accesoriu să fie ușor de manipulat și de instalat, fără a compromite rezistența mecanică. Buc­șa este fabricată conform standardelor tehnice pentru accesorii de roți pivotante, garantând fiabilitate și performanță în aplicații industriale și comerciale.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Agila care
2474XSP125R26-28S45 D 4xM8

Agila care este o rolă pivotantă cu sistem de Blocare direcțională, destinată aplicațiilor din domeniul sanitar. Fitingul este de tip Tijă cu Gaură pentru came pentru barele de profil, care asigură fixarea sigură a produsului pe structura suport. Carcasa este realizată din Tablă de oțel, medie, și include Două curse de mingi, care permit rotirea pivotantă a rolei. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu Rulment cu bile de precizie, banda de rulare fiind din Poliuretan, Injectat, conductiv electric, iar corpul roții din Poliamidă, conductivă electric. Înălțimea totală a produsului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h. Aplicațiile recomandate includ Paturi de îngrijire, Spitale și Azile și cămine de bătrâni.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg