Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Design capac
EAN:
4031582358018
Numărul produsului:
2074XSP125R36-32S30
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Design premiat
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Cover design este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Cover design este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, oferind o soluție de fixare optimizată pentru aplicații industriale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotație fluidă și durabilă. Roata prezintă un corp din poliamidă, conductivă electric, cu o bandă de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, montată pe rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, făcând-o ideală pentru aplicații care necesită manevrarea sigură a sarcinilor grele în medii cu cerințe de conductivitate electrică.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul pentru Design Red Dot
Caracteristici speciale