Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Cover design este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, oferind o soluție de fixare optimizată pentru aplicații industriale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotație fluidă și durabilă. Roata este construită din poliamidă, conductivă electric pentru corpul principal, iar banda de rulare este realizată din poliuretan, injectat, conductiv electric, montată pe rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, făcând-o ideală pentru aplicații industriale care necesită conductivitate electrică și rezistență ridicată.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
2076XSP125R36-32S30
EAN
4031582358049
Core attributes
Tip
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
163 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Nume produs
Design capac
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă
Diametru Șurub
32 mm
Lungime Șurub
50 mm
Housing
FormăFurcă
Închis
Material
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
207 mm
Offset
41 mm
Raza de pivotare
103,5 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Benză de rulare
32 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie

Premiul pentru Design Red Dot

Premiul pentru Design Red Dot

special-features-image
Caracteristici speciale
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Adaptor
Adapter m. Gew. Stift

Accesoriul pentru roată pivotantă este o componentă tehnică specializată, concepută pentru a îmbunătăți funcționalitatea și performanța sistemelor de rotile pivotante în diverse aplicații industriale și comerciale. Cu o greutate redusă de doar 0,1 kg, acest accesoriu oferă o soluție eficientă și ușor de manevrat pentru optimizarea mobilității echipamentelor și structurilor care necesită deplasare controlată și precisă.

Accesoriu
Manetă de schimbare
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Acest accesoriu pentru roată pivotantă este conceput pentru a îmbunătăți funcționalitatea și performanța sistemelor de transport mobile. Componenta prezintă o greutate optimizată de 0,12 kg, oferind un echilibru ideal între rezistență structurală și manevrabilitate ușoară. Accesoriul este fabricat din materiale de înaltă calitate, asigurând durabilitate și fiabilitate în aplicații industriale și comerciale diverse.

Accesoriu
Manetă de schimbare
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Acest accesoriu pentru roată pivotantă este conceput pentru a îmbunătăți funcționalitatea și performanța sistemelor de transport mobile. Componenta prezintă o greutate redusă de 0,06 kg, ceea ce o face ideală pentru aplicații unde controlul greutății totale este esențial. Materialele utilizate asigură durabilitatea necesară pentru utilizarea industrială intensivă, menținând în același timp caracteristicile de rezistență mecanică.

Accesoriu
Manetă de schimbare
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Acest accesoriu pentru roată pivotantă este conceput pentru a îmbunătăți funcționalitatea și performanța sistemelor de transport mobile. Componenta prezintă o greutate redusă de 0,09 kg, ceea ce o face ideală pentru aplicații unde controlul masei totale este esențial. Designul compact și ușor al accesoriului permite integrarea eficientă în diverse configurații de roți pivotante, oferind soluții versatile pentru echipamente industriale și comerciale.

Accesoriu
Bucșă rulment
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Accesoriul pentru roată pivotantă este o componentă tehnică specializată, concepută pentru a îmbunătăți funcționalitatea și performanța sistemelor de rotile pivotante în diverse aplicații industriale și comerciale. Cu o greutate de doar 0,04 kg, acest accesoriu ușor oferă o soluție eficientă pentru optimizarea mobilității echipamentelor, asigurând o integrare perfectă cu sistemele existente de rotile pivotante.

Accesoriu
Bară profilată
Profilstahl 6kt-11x1000

Acest accesoriu pentru rotile pivotante este conceput pentru a îmbunătăți funcționalitatea și performanța sistemelor de transport mobile. Componenta oferă compatibilitate extinsă cu diverse tipuri de roți pivotante industriale, asigurând o integrare optimă în aplicații tehnice variate. Accesoriul facilitează montajul și întreținerea echipamentelor mobile, contribuind la eficiența operațională și durabilitatea ansamblului de transport în medii industriale.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Design capac
2074XSP125R36-32S30

Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Cover design este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, oferind o soluție de fixare optimizată pentru aplicații industriale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotație fluidă și durabilă. Roata prezintă un corp din poliamidă, conductivă electric, cu o bandă de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, montată pe rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, făcând-o ideală pentru aplicații care necesită manevrarea sigură a sarcinilor grele în medii cu cerințe de conductivitate electrică.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Design capac
2074XSP125R36-32S30

Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Cover design este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, oferind o soluție de fixare optimizată pentru aplicații industriale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotație fluidă și durabilă. Roata prezintă un corp din poliamidă, conductivă electric, cu o bandă de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, montată pe rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, făcând-o ideală pentru aplicații care necesită manevrarea sigură a sarcinilor grele în medii cu cerințe de conductivitate electrică.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg