Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 100 mm
Agila care
Număr comandă:
990061655
EAN:
4031582358155
Numărul produsului:
2474XSP100R36-32S30 D 4xM6
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Curățare sterilă
Agila care este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Agila care este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, care asigură o montare sigură și flexibilă. Carcasa este realizată din tablă de oțel de calitate medie și dispune de două curse de mingi pentru pivotare fluidă și stabilă. Roata are un diametru de 100 mm și este construită din poliuretan injectat cu proprietăți de conductivitate electrică, ceea ce o face ideală pentru mediile sensibile la electrostatică. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată garantează o rotație liniștită și durabilă, iar corpul roții este fabricat din poliamidă conductivă electric, asigurând disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm, oferind o dimensionare compactă și funcțională. Capacitatea de sarcină statică este de 200 kg, în timp ce capacitatea de sarcină dinamică atinge 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Această rolă pivotantă este special concepută pentru aplicații în paturi de îngrijire, spitale, azile și cămine de bătrâni, unde siguranța și fiabilitatea sunt esențiale.
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
Curățare sterilă
Roți pentru sterilizare cu abur în autoclave utilizate în zone sterile
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală