Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 100 mm
Agila care
EAN:
4031582358186
Numărul produsului:
2476XSP100R36-32S30 4xM6
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Curățare sterilă
Agila care este o rolă pivotantă cu centrală, blocare totală, destinată utilizării la paturi de îngrijire, în spitale și în azil...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Agila care este o rolă pivotantă cu centrală, blocare totală, destinată utilizării la paturi de îngrijire, în spitale și în azile și cămine de bătrâni. Tija de fixare este o tijă cu gaură pentru came, pentru bare de profil, în versiune scurtă, care asigură montarea sigură a rolei în structura cadrului. Carcasa are o construcție din tablă de oțel, de grosime medie, și este prevăzută cu două curse de bile pentru asigurarea rotirii pivotante line și precise a ansamblului. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, care reduce frecarea și asigură o rulare silențioasă. Banda de rulare este realizată din poliuretan injectat, conductiv electric, iar corpul roții este din poliamidă conductivă electric, astfel încât rola să poată disipa sarcinile electrostatice. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.
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
Curățare sterilă
Roți pentru sterilizare cu abur în autoclave utilizate în zone sterile
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală