Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 100 mm
Agila care
Număr comandă:
990061655
Numărul produsului:
2474XSP100R36-32S30 D 4xM6
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Curățare sterilă
Agila care este o Rolă pivotantă cu sistem de Blocare direcțional, concepută pentru utilizare la paturile de îngrijire, în spita...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Agila care este o Rolă pivotantă cu sistem de Blocare direcțional, concepută pentru utilizare la paturile de îngrijire, în spitale, azile și cămine de bătrâni, unde sunt necesare mobilitate precisă și stabilitate sigură. Fitingul este o Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă, care asigură fixarea rolei pe structura cadrului și permite montarea rapidă și stabilă. Carcasa dispune de Două curse de mingi pentru rotirea pivotantă, iar materialul din care este realizată este Tablă de oțel, medie, ce oferă rezistență mecanică adecvată solicitărilor repetate. Roata are un diametru de 100 mm și este echipată cu Rulment cu bile de precizie, pentru o rulare lină și un efort redus la deplasare. Banda de rulare este din Poliuretan, Injectat, conductiv electric, iar corpul roții este din Poliamidă, conductivă electric, astfel încât ansamblul disipează sarcinile electrostatice. Înălțimea totală a produsului este de 138 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h.
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
Carcasă solidă
Fabricată din oțel presat, zincat
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Suport fixat
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a carcasei pivotante
Curățare sterilă
Roți pentru sterilizare cu abur în autoclave utilizate în zone sterile
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice