Rola pivotantă cu Frână de roată 125 mm
Galea
EAN:
4031582379341
Numărul produsului:
5075PJH125P30-12
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Frână de roată Galea este echipată cu orificiu pentru șurub pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamid...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Frână de roată Galea este echipată cu orificiu pentru șurub pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării la paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și la scaune de duș.
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)