Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Galea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării la paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și la scaune de duș.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5071PJH125P30-12
EAN
4031582378900
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Lățime totală
66 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
162 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,54 kg
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
12 mm
Furca
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
59 mm
Interferență pivotantă
258 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
129 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
30 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă 125 mm
Galea
5070PJH125P30-12

Galea este o rola pivotantă destinată aplicațiilor industriale și medicale, echipată cu un orificiu pentru șurub care permite fixarea sigură pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate și dispune de două curse de mingi pentru asigurarea unei rotații fluide și stabile a mecanismului de pivotare. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, care oferă aderență excelentă și durabilitate pe diferite tipuri de suprafețe, fiind susținută de un rulment simplu care garantează o funcționare liniștită și eficientă. Corpul roții este realizat din polipropilență, material ușor și rezistent la coroziune, ceea ce asigură o longevitate ridicată și o ușurință în manipulare. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de mobilitate. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 200 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametri care o fac potrivită pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș, unde fiabilitatea și siguranța sunt esențiale.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Galea
5077PJH125P30-12

Roata pivotanta Galea cu blocare totala este echipata cu orificiu pentru surub pentru fixare sigura. Carcasa este realizata din poliamida de inalta calitate si incorporeaza un sistem de rulment cu doua curse de mingi, asigurand o rotatie fluidă și stabilă în toate directiile. Roata propriu-zisă are un diametru de 125 mm și este construita cu o structura din polipropilena pentru corpul roții, combinata cu o banda de rulare din cauciuc termoplastic care ofera aderență optima și durabilitate pe diverse suprafete. Rulmentul simplu integrat permite o functionare lina și eficienta pe termen lung. Inaltimea totala a ansamblului este de 162 mm, dimensiune care o face compatibila cu diverse aplicatii industriale și comerciale. Din punct de vedere al capacitatii de incarcare, roata suporta o sarcina statica maxima de 200 kg, iar la viteze de deplasare de pana la 3 km/h, capacitatea dinamica este de 100 kg. Aceasta roata pivotanta este ideala pentru utilizare pe paturi de ingrijire, carucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pe scaune de dus, oferind fiabilitate și performanta în medii cu cerinte ridicate de mobilitate și siguranta.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variante
Rola pivotantă cu Frână de roată 125 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată 125 mm
Galea
5075PJH125P30-12

Rola pivotantă cu Frână de roată Galea este echipată cu orificiu pentru șurub pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării la paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și la scaune de duș.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg