Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Galea
EAN:
4031582379105
Numărul produsului:
5077PJH125P30-12
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Roata pivotanta Galea cu blocare totala este echipata cu orificiu pentru surub pentru fixare sigura. Carcasa este realizata din ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata pivotanta Galea cu blocare totala este echipata cu orificiu pentru surub pentru fixare sigura. Carcasa este realizata din poliamida de inalta calitate si incorporeaza un sistem de rulment cu doua curse de mingi, asigurand o rotatie fluidă și stabilă în toate directiile. Roata propriu-zisă are un diametru de 125 mm și este construita cu o structura din polipropilena pentru corpul roții, combinata cu o banda de rulare din cauciuc termoplastic care ofera aderență optima și durabilitate pe diverse suprafete. Rulmentul simplu integrat permite o functionare lina și eficienta pe termen lung. Inaltimea totala a ansamblului este de 162 mm, dimensiune care o face compatibila cu diverse aplicatii industriale și comerciale. Din punct de vedere al capacitatii de incarcare, roata suporta o sarcina statica maxima de 200 kg, iar la viteze de deplasare de pana la 3 km/h, capacitatea dinamica este de 100 kg. Aceasta roata pivotanta este ideala pentru utilizare pe paturi de ingrijire, carucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pe scaune de dus, oferind fiabilitate și performanta în medii cu cerinte ridicate de mobilitate și siguranta.
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)