Rola pivotantă 125 mm
Galea
EAN:
4031582378641
Numărul produsului:
5070PJH125P30-12
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Galea este o rola pivotantă destinată aplicațiilor industriale și medicale, echipată cu un orificiu pentru șurub care permite fi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Galea este o rola pivotantă destinată aplicațiilor industriale și medicale, echipată cu un orificiu pentru șurub care permite fixarea sigură pe diverse suporturi. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate și dispune de două curse de mingi pentru asigurarea unei rotații fluide și stabile a mecanismului de pivotare. Roata are un diametru de 125 mm și este construită cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, care oferă aderență excelentă și durabilitate pe diferite tipuri de suprafețe, fiind susținută de un rulment simplu care garantează o funcționare liniștită și eficientă. Corpul roții este realizat din polipropilență, material ușor și rezistent la coroziune, ceea ce asigură o longevitate ridicată și o ușurință în manipulare. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de mobilitate. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 200 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametri care o fac potrivită pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru scaune de duș, unde fiabilitatea și siguranța sunt esențiale.
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
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)