Rola pivotantă 125 mm
Linea
Număr comandă:
990770658
EAN:
4031582351880
Numărul produsului:
5940XSP125P30-11 RAL9002
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Linea este o soluție de mobilitate profesională dotată cu orificiu pentru șurub pentru fixare sigură. Carcasa est...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Linea este o soluție de mobilitate profesională dotată cu orificiu pentru șurub pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă și este echipată cu rulment cu bile de precizie pentru asigurarea unei rotații fluide și fiabile. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliuretan injectat cu proprietăți de conductivitate electrică, ceea ce o face ideală pentru mediile sensibile la electrostatică. Rulmentul cu bile de precizie din roată garantează durabilitate și performanță optimă în condiții de utilizare intensă. Înălțimea totală a produsului este de 143 mm, oferind o dimensionare compactă și versatilă. Capacitatea de sarcină statică este de 260 kg, în timp ce capacitatea de sarcină dinamică atinge 130 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând stabilitate și siguranță în aplicații medicale și industriale. Rola Linea este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, echipamente spitalicești, cărucioare de medicamente, dispozitive de mobilizare, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Suprafață vopsită
Auriu, crom sau culori lucioase
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat