Rola pivotantă cu blocare combinată 125 mm
Linea
EAN:
4031582378443
Numărul produsului:
594CXSP125P30-11 RAL9002
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu blocare combinată Linea este un component industrial destinat echipării echipamentelor mobile din domeniul med...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu blocare combinată Linea este un component industrial destinat echipării echipamentelor mobile din domeniul medical și de birou, având următoarea structură tehnică. Sistemul de fixare este de tip orificiu pentru șurub, care permite montarea rapidă și sigură a rolei pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează un rulment cu bile de precizie, asigurând rotirea pivotantă uniformă și precisă a ansamblului. Roata are un diametru de 125 mm, este echipată cu un rulment cu bile de precizie și are banda de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, în timp ce corpul roții este din poliamidă conductivă electric, contribuind la disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a rolei este de 143 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la o viteză de 3 km/h. Rola este adecvată pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, aparate RMN, aparate cu raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete și alte aplicații medicale profesionale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
Suprafață vopsită
Auriu, crom sau culori lucioase
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat