Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Linea
EAN:
4031582351965
Numărul produsului:
5941XSP125P30-11 RAL9002
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este un component tehnic destinat aplicațiilor care necesită mobilitate controlată,...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este un component tehnic destinat aplicațiilor care necesită mobilitate controlată, precum cărucioare de anestezie, brațe C, paturi de îngrijire, dispozitive de ridicare a pacienților, scaune de tratament sau robotați chirurgicali. Sistemul de fixare este de tip Orificiu pentru șurub, care permite montarea rapidă și sigură a rolei pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din poliamidă și integrează un Rulment cu bile de precizie, care asigură rotirea pivotantă lină a ansamblului în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu un Rulment cu bile de precizie pentru o rulare stabilă și silențioasă. Banda de rulare este din poliuretan injectat, conductiv electric, iar corpul roții este din poliamidă conductivă electric, astfel încât să asigure disiparea sarcinilor electrostatice în mediile sensibile. Înălțimea totală a rolei este de 143 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 130 kg la o viteză de 3 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
Suprafață vopsită
Auriu, crom sau culori lucioase
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat