Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Linea
Număr comandă:
900000634
EAN:
4031582352276
Numărul produsului:
5947UAP125P51 RAL9002
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Roata pivotantă Linea cu blocare totală este o soluție de mobilitate profesională concepută pentru aplicații medicale și industr...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Linea cu blocare totală este o soluție de mobilitate profesională concepută pentru aplicații medicale și industriale exigente. Aceasta este echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o fixare sigură și stabilă pe diverse tipuri de echipamente. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, material cunoscut pentru rezistența și durabilitatea sa, iar rulmentul pivotant cu bile de precizie garantează o rotație fluidă și controlată. Roata în sine are un diametru de 125 mm și este construită cu un corp din poliamidă, asigurând ușurința și rezistența mecanică, în timp ce banda de rulare este realizată din poliuretan injectat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată asigură o funcționare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 148 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse configurații de echipamente. Capacitatea de încărcare statică este de 260 kg, iar capacitatea dinamică este de 130 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face această roată ideală pentru căruciorele de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, căruciorele de catering, calculatoare pe roți, căruciorele de dializă, căruciorele de medicamente, dispozitivele de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și căruciorele profesionale de curățenie.