Integral plus: un milion de opțiuni de design.
Cine vrea să devină cameleonar?
Două soluții de role. Semnătura dumneavoastră de design.
Figure: Integral
Integral plus. Se adaptează designului produsului dumneavoastră.
Întregul capac de carcasă al Integral plus poate fi adaptat schemei de culori dorite. Vreți să iasă în evidență? Indicați pur și simplu culoarea RAL* preferată și adăugați culoare ansamblului. Astfel, marca dumneavoastră devine mai ușor de recunoscut, iar viața de zi cu zi din spital puțin mai colorată.
Preferința este pentru un aspect discret? Integral plus este disponibil și în culorile standard RAL 9002, RAL 9006 și RAL 9011.
Integral twin load. Design cu valoare de recunoaștere.
Și Integral twin load poate fi integrat vizual în conceptul dumneavoastră individual de produs. La cerere, capacul de carcasă poate fi realizat în culoarea RAL* dorită, iar capacul poate fi personalizat cu logo-ul dumneavoastră. Astfel, designul produsului transmite identitatea mărcii până la cel mai mic detaliu.
Preferința este pentru o combinație clasică? RAL 9002 este culoarea standard a Integral twin load.
* Preferred RAL colours outside the standard range are available on request and subject to order quantity.