Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Integral Smart Plus este o rolă pivotantă cu centrală, blocare totală, destinată sistemelor de mobilier medical și echipamentelor de precizie. Tija cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, asigură fixarea rolei pe structura mobilierului și permite montarea rapidă, fiind realizată pentru integrarea în cadrul cărucioarelor și paturilor cu bare de profil. Carcasa este confecționată din tablă de oțel, ușoară, care oferă rezistență mecanică și stabilitate structurală, iar rulmentul cu bile de precizie din componența acesteia asigură rotirea lină și controlată a rolei în jurul axei verticale. Roata are diametrul de 150 mm și este prevăzută cu banda de rulare din poliuretan injectat, ce asigură aderență, amortizare și o rulare silențioasă, iar corpul roții este realizat din poliamidă, având o construcție robustă și rezistentă la uzură. Înălțimea totală a rolei este de 183 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 405 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 135 kg la viteza de 4 km/h. Produsul este recomandat pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate de raze X, cărucioare de dializă, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, precum și aparate cu ultrasunete.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
1046UAP150R36-32S35 D plus 9002 4xM6 LN
EAN
4031582551310
Număr material S4
900000152
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală
Lățime totală
62 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
135 kg
Capacitate de încărcare statică
405 kg
Înălțime totală
183 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-25 °C
Greutate totală
1,13 kg
Nume produs
Integral smart plus
Standard
similar EN12531 – Castori pentru paturi de spital
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Cantitate orificii de montare Șurub
4
Tip ajustare
Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă
Diametru Șurub
32 mm
Lungime Șurub
51 mm
Poziția filetului Șurub
7 mm
Furca
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Închis
Materialul de construcție
Tablă de oțel, ușoară
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
62 mm
Interferență pivotantă
230 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
115 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Diametru
150 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Benză de rulare
Gri ardezie (RAL7015)
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Negru grafit (RAL9011)
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Carcasă solidă
Fabricată din oțel presat, zincat
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd