Roți pentru industria grea

Aceste role fac ca transportul de bunuri grele să fie fără efort



Greutățile foarte mari au nevoie de role foarte rezistente. Când schele uriașe, macaralele mari sau stivuitoarele foarte grele trebuie să fie mișcate, este nevoie de o performanță excepțională. Soluțiile noastre speciale sunt acolo doar pentru asemenea aplicații. Rolele TENTE heavy-duty au fost proiectate special pentru transportul încărcăturilor grele. Sunt folosite în mod special în porturi și aeroporturi, de către armată și pentru transportul mărfurilor în fabrici.

Construcția lor solidă, cu o furcă din oțel de calibru greu sau oțel inoxidabil, permit rolelor heavy-duty să suporte o greutate de la câteva sute de kilograme până la 12 tone pe rolă. În ciuda încărcăturilor grele, pot fi tot timpul manevrate precis și fără efort pentru a putea muta bunurile grele la destinație. Rularea lină a rolelor heavy-duty poate face brusc foarte ușor transportul mărfurilor grele. Tratamentul de înaltă calitate a suprafețelor albastre-pasivizate înseamnă că rolele heavy-duty pot fi folosite pentru perioade lungi de timp.
TENTE oferă rolele heavy-duty ca și role pivotante cu blocare totală sau pe direcție dar și ca role fixe. Găsiți rola potrivită pentru nevoile dumneavoastră – personalul nostru sociabil va fi bucuros să vă ofere sfaturi cu privire la material, proprietăți și capacitate de încărcare. De asemenea, putem veni cu soluții personalizate pentru aplicațiile dumnevoastră speciale.
Siguranța vine pe primul loc atunci când este vorba de transportul mărfurilor grele, și din acest motiv rolele heavy-duty trebuie făcute din materiale de încredere. Efectuăm teste de durată pentru a simula sarcina rezultată de la diferite greutăți, pe diferite suprafețe de rulare și în condiții diferite. Aceasta este singura modalitate de a ne asigura că fiecare rolă heavy-duty pusă în funcțiune este de cea mai înaltă calitate și se bucură de o durată lungă de viață. Vă garantăm cea mai bună capacitate de încărcare posibilă – la urma urmei, pentru asta există rolele noastre cele mai bune.

Navigați spre gama noastră de produse TENTE