Kappa
9682FTP200P63 CL67 WH-w60
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
| Tip produs | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 1200 KG |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 1000 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 2000 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 245 mm |
| Lățime totală | 116 mm |
| Greutate totală | 8,87 KG |
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
| Offset | 59 mm |
| Raza de pivotare | 160 mm |
| Interferență pivotantă | 320 mm |
| Diametru cupolă | 111 mm |
Roată
| Material pentru corp | Turnare |
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
| Benză de rulare | 60 mm |
| Lățime roată | 60 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |
Racord
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
|---|---|
| Lungime placă | 135 mm |
| Lățimea plăcii | 110 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 75 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 80 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm |
| Diametru orificiu placă | 11 mm |