Nasza firma korzysta z innowacyjnych pomysłów, które generują bodźce otwierające zupełnie nowe możliwości dla rynków i oferujących cenne korzyści. Jednym z przykładów na to jest zestaw Aviana light, który wykorzystuje możliwości projektowe tworzyw sztucznych i wyznacza nowe standardy dla lekkich konstrukcji w lotnictwie. Dzięki opracowaniu zestawu Integral raz jeszcze podnieśliśmy poprzeczkę w dziedzinie medycyny, łącząc atrakcyjne wzornictwo zestawu kołowego z wyjątkową odpornością na wstrząsy, trwałością i bezpieczeństwem.
Nasza firma stosuje innowacyjne pomysły, aby stworzyć bodźce, które otwierają zupełnie nowe możliwości dla rynków i oferują cenne zalety. Jednym z przykładów jest zestaw Aviana Light, który wykorzystuje możliwości projektowe tworzyw sztucznych i określa nowe standardy lekkich konstrukcji w lotnictwie. Dzięki opracowaniu zestawu Integral, raz jeszcze podnieśliśmy poprzeczkę na polu medycyny, łącząc atrakcyjny wzór zestawu kołowego z wyjątkową odpornością na wstrząsy, trwałością i bezpieczeństwem.
Nasz zestaw kołowy Linea Safety do łózek szpitalnych również wywołał małą rewolucję. Jego cechą szczególną jest minimalna wysokość całkowita, która umożliwia obniżenie podstawy materaca na niemożliwy wcześniej do uzyskania poziom i stanowi dodatkową zaletę jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pacjentów. Nasz beznarzędziowy system montażu jest tak samo nowatorski. Zestawy kołowe są mocowane w miejscu za pomocą oszczędzającego czas i koszty połączenia wtykowego - bez kłopotliwych śrub. Nasz całkowicie niezawierający metalu zestaw Levina Scan również przeciera nowe szlaki. Wszystkie elementy zestawu kołowego wykonane są w 100 procentach z tworzywa sztucznego i w ten sposób wypełniają najsurowsze wymagania bezpieczeństwa dla pomieszczeń z urządzeniami MRI, ośrodków badawczych lub systemów blokad bezpieczeństwa na lotniskach. System E-Drive to nasze inteligentne rozwiązanie dla logistyki i transportu. Nasz łatwy do zintegrowania moduł zestawu kołowego znacznie ułatwia przemieszczanie ładunków dzięki napędowi elektrycznemu.
Oczywiście zawsze jesteśmy gotowi dostarczyć Ci także zindywidualizowane rozwiązania mobilne. Na przykład: Rozwiązania takie jak sterowane zestawy kołowe z automatycznym dopasowaniem, które oszczędzają ogromną ilość czasu, zwiększają efektywność i poprawiają procesy logistyczne.
Oczywiście zawsze jesteśmy gotowi dostarczyć Ci także zindywidualizowane rozwiązania mobilnościowe. Na przykład: Rozwiązania takie jak zestawy kołowe sterowane z funkcją automatycznego dostosowywania do kierunku jazdy, które oszczędzają ogromną ilość czasu, zwiększają efektywność i usprawniają procesy logistyczne.