메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila US는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 간호용 침대 용도에 적합하게 설계되었습니다. 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격의 피팅을 채용하여 표준 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중급 재질로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 재질과 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 구성되며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 101.6mm 규격입니다. 전체 높이는 131mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 150kg(속도 3km/h 조건), 정적 하중 300kg을 지원하여 의료용 장비의 안전한 이동을 보장합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
2675POO4x1.25P52-95x70
EAN
4031582435702
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
150 kg
적재 용량 정적
300 kg
총높이
131 mm
제품명
Agila US
표준
캐스터 및 휠 제조업체 연구소
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
44.45 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
76.2 mm
플레이트 길이
95 mm
플레이트 너비
70 mm
하우징
Fork 외형
다양한 강화
재료
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
236 mm
오프셋
38 mm
회전 반경
118 mm
트레드의 경도(D)
66 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
10 mm
트레드 폭
31.75 mm
직경
101.6 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
제품 갤러리 건너뛰기

교차 판매

변형
고정 캐스터 101.6 mm
고정 캐스터 101.6 mm
Agila US
2678POO4x1.25P52-95x70

Agila US 고정 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격 피팅을 채용한 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 견고한 구조를 제공하며, 휠은 폴리프로필렌 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되고 플레인 베어링을 장착하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 101.6mm이며, 전체 높이는 131mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다.

중하중
101.6 mm
131 mm
중하중
101.6 mm
131 mm
변형
회전 캐스터 101.6 mm
회전 캐스터 101.6 mm
Agila US
2670POO4x1.25P52-95x70

Agila US 회전 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하였고, 플레인 베어링으로 구성되어 있으며, 직경은 101.6mm입니다. 전체 높이는 131mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg, 정적 하중 용량은 300kg을 지원합니다. 본 제품은 간호용 침대 등의 용도에 최적화되어 있어 의료 환경에서 안정적이고 조용한 이동성을 제공합니다.

중하중
101.6 mm
131 mm
중하중
101.6 mm
131 mm
변형
버터플라이 휠 브레이크가 장착된 캐스터  101.6 mm
버터플라이 휠 브레이크가 장착된 캐스터 101.6 mm
Agila
267FPOO4x1.25P52-95x70

Agila 버터플라이 휠 브레이크가 장착된 캐스터는 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격의 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 장착하여 원활한 회전을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링이 적용되었고 직경은 101.6mm입니다. 전체 높이는 131mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 150kg(속도 3km/h 기준), 정적 하중 300kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.

중하중
101.6 mm
131 mm
중하중
101.6 mm
131 mm
변형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터  101.6 mm
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 101.6 mm
Agila US
2675POO4x1.25P52-95x70

Agila US는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로서 간호용 침대 용도에 적합하게 설계되었습니다. 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격의 피팅을 채용하여 표준 장착이 가능합니다. 하우징은 강판, 중급 재질로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 재질과 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 구성되며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 101.6mm 규격입니다. 전체 높이는 131mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 150kg(속도 3km/h 조건), 정적 하중 300kg을 지원하여 의료용 장비의 안전한 이동을 보장합니다.

중하중
101.6 mm
131 mm
중하중
101.6 mm
131 mm
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  101.6 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 101.6 mm
Agila US
2677POO4x1.25P52-95x70

Agila US는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로서 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격의 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경은 101.6mm입니다. 전체 높이는 131mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 150kg이며, 정적 하중 용량은 300kg입니다. 이 제품은 간호용 침대 등의 용도에 적합하게 설계되어 의료 환경에서 안정적이고 원활한 이동성을 제공합니다.

중하중
101.6 mm
131 mm
중하중
101.6 mm
131 mm