메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 합성 팽창기, 정사각형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되고 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 188mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
2477UAP150R47-24-27
EAN
4031582327311
핵심 속성
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
적재 용량 정적
200 kg
총높이
188 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
제품명
Agila
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
피팅 유형
합성 팽창기, 정사각형
익스팬더 피팅(최대)
27 mm
익스팬더 피팅(최소)
24 mm
하우징
Fork 외형
다양한
재료
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
262 mm
오프셋
36 mm
회전 반경
131 mm
트레드의 경도(D)
40 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
32 mm
직경
150 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
핸들 세트
힌트
주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
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
액세서리

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 설계되어 다양한 산업 응용 분야에서 캐스터 시스템의 기능성을 향상시킵니다. 제품의 무게는 0.17kg으로 가벼우면서도 견고한 구조를 제공하며, 설치 및 취급이 용이합니다. 핵심 기술적 특징인 익스팬더 피팅은 직경 32mm에서 35mm까지의 범위에서 조절 가능한 설계로 되어 있어, 다양한 크기의 캐스터 축에 호환성을 제공합니다. 이러한 가변 직경 설계는 설치 시 정밀한 맞춤을 가능하게 하여 안정적인 연결과 최적의 성능을 보장하며, 엔지니어링 요구사항에 따른 유연한 적용을 지원합니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 설계되었으며, 무게는 0.18kg입니다. 익스팬더 피팅은 직경 36mm에서 40mm까지의 범위에서 조정 가능하여 다양한 캐스터 규격에 호환됩니다. 정밀한 직경 조절 기능을 통해 안정적인 결합을 보장하며, 경량 설계로 전체 시스템의 무게 부담을 최소화합니다. 엔지니어링 용도에 적합한 내구성과 신뢰성을 제공하여 산업용 캐스터 시스템의 성능 향상에 기여합니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 설계되어 다양한 산업 응용 분야에서 캐스터 시스템의 기능성을 향상시키는 역할을 합니다. 제품의 무게는 0.14kg으로 가벼우면서도 견고한 구조를 제공하여 설치 및 유지보수가 용이합니다. 익스팬더 피팅은 직경 24mm에서 27mm까지의 범위에서 조절 가능하도록 설계되어 다양한 크기의 캐스터 축에 안정적으로 장착할 수 있으며, 이러한 가변 직경 설계는 호환성을 극대화하고 설치 시 정밀한 맞춤을 보장합니다. 컴팩트한 크기와 경량 설계로 인해 운반 및 보관이 편리하며, 산업용 장비나 이동식 기구에 적용 시 전체 시스템의 효율성을 높이는 데 기여합니다.

액세서리
익스팬더
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 설계되어 산업용 이동 장비의 기능성을 향상시키는 전문 구성요소입니다. 제품의 무게는 0.14kg으로 경량화되어 있어 설치 및 취급이 용이하며, 전체 시스템의 하중 부담을 최소화합니다. 핵심 기술 사양인 익스팬더 피팅 시스템은 직경 27mm에서 30mm까지의 가변 범위를 지원하여 다양한 규격의 캐스터 축에 호환 가능한 범용성을 제공합니다. 이러한 조정 가능한 직경 범위는 설치 현장에서의 유연성을 보장하며, 정밀한 피팅을 통해 안정적인 결합력과 내구성을 확보합니다.

제품 갤러리 건너뛰기

교차 판매

변형
회전 캐스터 150 mm
회전 캐스터 150 mm
Agila
2470UAP150R47-24-27

Agila 회전 캐스터는 합성 팽창기, 정사각형 타입의 피팅을 사용하며, 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었고 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 사용하며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 188mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.

150 mm
경하중
188 mm
150 mm
경하중
188 mm