메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Lumina 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 방식으로 설치되며, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등에 적용됩니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 채용하였습니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있으며, 휠 직경은 40mm입니다. 전체 높이는 44mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 30kg, 정적 하중 용량은 60kg을 지원합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
A525POI040L51-8
EAN
4031582439144
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
38 mm
3km/h에서의 적재 용량
30 kg
적재 용량 정적
60 kg
총높이
44 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.03 kg
제품명
Lumina
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
8 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징 , 닫힘, 돔 포함
재료
폴리프로필렌
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
104 mm
회전 반경
52 mm
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
6 mm
직경
40 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
견고한 커버
다이캐스트 아연 또는 합성 소재로 된 커버
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
소켓
R20-8x23

Socket은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓, 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 전체 높이 3mm의 컴팩트한 설계로 제작되었으며, 직경 8mm 볼트와 호환됩니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 20kg을 지원하고, 정적 하중 용량은 40kg까지 견딜 수 있어 다양한 산업 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다. 경량 설계로 인해 무게 부담 없이 설치가 가능하며, 원형 소켓 구조는 캐스터와의 효율적인 결합을 보장합니다.

경하중
3 mm
경하중
3 mm