토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 합성 팽창기, 정사각형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되고 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 188mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
회전 캐스터 150 mm
Agila 회전 캐스터는 합성 팽창기, 정사각형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되고 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 188mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 합성 팽창기, 원형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었고 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 휠 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 188mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 150 mm
Agila 회전 캐스터는 합성 팽창기, 원형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었고 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되며 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 188mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 합성 팽창기, 정사각형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되고 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 138mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 100 mm
Agila 회전 캐스터는 합성 팽창기, 정사각형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되고 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 138mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
회전 캐스터 125 mm
Agila 회전 캐스터는 합성 팽창기, 원형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되어 있으며 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 163mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg이며 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 합성 팽창기, 원형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 163mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
회전 캐스터 125 mm
Agila 회전 캐스터는 합성 팽창기, 정사각형 타입의 피팅을 사용하며, 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었고 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 사용하며 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 163mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 합성 팽창기, 정사각형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었고 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 163mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
회전 캐스터 100 mm
Agila 회전 캐스터는 합성 팽창기, 원형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되고 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 휠 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 138mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 합성 팽창기, 원형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되고 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 138mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 합성 팽창기, 정사각형 타입의 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었고 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되며 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 188mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
회전 캐스터 150 mm
Agila 회전 캐스터는 합성 팽창기, 정사각형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었고 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되며 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 188mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 150 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 합성 팽창기, 원형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되고 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 188mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
회전 캐스터 150 mm
Agila 회전 캐스터는 합성 팽창기, 원형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었고 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되며 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 150mm입니다. 전체 높이는 188mm이며, 동하중은 3km/h 속도에서 100kg, 정하중은 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 합성 팽창기, 정사각형 타입의 피팅을 사용하며, 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되었고 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 재질로 구성되며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 138mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
회전 캐스터 100 mm
Agila 회전 캐스터는 합성 팽창기, 정사각형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되고 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 휠 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 138mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
회전 캐스터 125 mm
Agila 회전 캐스터는 합성 팽창기, 원형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었고 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 본체 소재와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되며 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 163mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 합성 팽창기, 원형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었고 볼 레이스 2회 스위블 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 163mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
회전 캐스터 125 mm
Agila 회전 캐스터는 합성 팽창기, 정사각형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되며 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 163mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 합성 팽창기, 정사각형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었고 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되며 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 163mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
회전 캐스터 100 mm
Agila 회전 캐스터는 합성 팽창기, 원형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었고 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 본체에 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 사용하고 정밀 볼 베어링이 장착되어 있으며, 휠 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 138mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도에 적합합니다.
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Agila 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 합성 팽창기, 원형 피팅을 사용하며 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. 하우징은 강판, 중 재질로 제작되었고 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 본체와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재로 구성되며 정밀 볼 베어링이 장착되어 있고 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 138mm이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 병원, 양로원 및 요양원, 전문 청소 카트, 매장 비품 및 진열대 등의 용도로 사용됩니다.
자주 묻는 질문
폴리우레탄 캐스터의 장점
폴리우레탄 캐스터는 내구성, 높은 하중 용량 및 부드러운 롤링 성능으로 유명하여 다양한 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 선택입니다.폴리우레탄 트레드는 연속 사용 또는 고부하에서도 우수한 내마모성과 긴 사용 수명을 제공합니다.이 캐스터는 산업 및 물류 환경뿐만 아니라 일관된 성능과 낮은 회전 저항이 필수적인 상업 및 의료 응용 분야에서 널리 사용됩니다.
TENTE 폴리우레탄 캐스터는 다양한 이점을 제공합니다.
높은 하중 용량 - 폴리우레탄 캐스터는 무거운 하중을 안전하고 효율적으로 운반하도록 설계되었습니다.견고한 트레드 소재는 응력 하에서도 형태를 유지하여 까다로운 무게 요구 사항에서도 안정적이고 안정적인 움직임을 보장합니다.
뛰어난 내마모성 - 폴리우레탄 트레드는 마모, 절단 및 찢어짐에 대한 내성이 뛰어나 연속 작동 시에도 긴 서비스 수명을 제공합니다.
낮은 회전 저항 - 폴리우레탄 캐스터는 최소한의 노력으로 부드럽게 굴러가므로 사용자의 부담을 줄이고 에너지 소비를 줄이는 데 도움이 됩니다.이 기능은 처리 효율성과 워크플로 속도를 개선합니다.
오일 및 화학 물질에 대한 저항성 - 폴리우레탄 트레드는 많은 오일, 그리스 및 순한 화학 물질에 내성이 있어 노출이 흔한 작업장, 산업 플랜트 및 생산 환경에서 신뢰할 수 있는 선택입니다.
다양한 성능 - 다양한 경도 수준과 디자인으로 제공되는 폴리 우레탄 캐스터는 조용한 롤링, 바닥 보호 또는 견고한 내구성이 필요한 용도에 맞게 조정할 수 있습니다.
폴리우레탄 캐스터의 종류
폴리우레탄 캐스터는 산업, 물류, 상업 및 의료 응용 분야의 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 디자인으로 제공됩니다.각 유형은 높은 부하 용량과 내마모성에서 낮은 회전 저항 및 긴 서비스 수명에 이르기까지 특정 이점을 제공하도록 개발되었습니다.다음은 가장 일반적인 유형의 폴리 우레탄 캐스터와 주요 이점입니다.
헤비 듀티 폴리우레탄 캐스터
최대 강도와 내구성을 위해 설계된 고강도 폴리우레탄 캐스터는 매우 높은 하중을 전달하며 지속적인 작동을 견딜 수 있도록 제작되었습니다.Novatech 또는 Ultratech 폴리우레탄 휠을 사용하는 이 캐스터는 산업 환경에서도 우수한 내마모성과 긴 사용 수명을 제공합니다.고강도 폴리우레탄 캐스터는 신뢰성과 최소한의 유지 보수가 중요한 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 팔레트 및 돌리, 대형 AGV 시스템에 이상적입니다.당사의 가장 강력한 폴리우레탄 캐스터인 Omikron twin (Omikron twin) 은 최대 15.000kg 이상을 처리할 수 있습니다.
경질 폴리우레탄 캐스터
경질 폴리우레탄 캐스터는 높은 하중 지지력, 낮은 회전 및 회전 저항을 제공하며 마모가 거의 없습니다. 즉 이상적인 특성을 제공합니다.그러나 바닥은 상대적인 경도로 인해 매우 작은 접촉면에 하중이 집중되기 때문에 마모가 심합니다.
탄성 폴리우레탄 캐스터
탄성 폴리우레탄 트레드는 강력한 하중 지지력을 유지하면서 충격 흡수, 조용한 작동 및 바닥 보호 기능을 결합합니다.당사의 TENTE Maxtech 휠은 우수한 댐핑 및 마모 특성을 갖춘 고급 열가소성 폴리우레탄, 완전 세척 가능한 디자인, 선택적 ESD 규정 준수를 특징으로 하므로 의료용 트롤리 및 AGV 지원 병원 물류에 적합합니다.
폴리우레탄 캐스터 적용 분야
폴리우레탄 캐스터는 높은 하중 용량, 내구성 및 부드러운 롤링이 필요한 모든 곳에서 선호되는 선택입니다.내마모성 트레드는 연속 사용 시에도 긴 서비스 수명을 보장하며 낮은 회전 저항은 수동 및 자동 애플리케이션 모두에서 처리 효율성을 향상시킵니다.산업 및 물류 환경에서는 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 팔레트 및 돌리, AGV 시스템 및 작업대 등에 사용됩니다.이 캐스터는 TENTE Novatech 및 Ultratech와 같은 소재를 사용하여 마모, 오일 및 순한 화학 물질에 대한 내성을 보장합니다.상업용 및 가구용으로 폴리 우레탄 캐스터는 예를 들어 사무용 가구, 미디어 가구 및 매장 설비에 사용됩니다.부드러운 롤링과 눈에 잘 띄지 않는 작동으로 기능성과 미관이 모두 중요한 환경에 이상적입니다.의료 부문에서는 이동이 조용하고 깨끗하며 안정적이어야 하는 병원 침대, 침대 옆 탁자, 의약품 카트, 바퀴 달린 컴퓨터 등에 폴리우레탄 캐스터가 사용됩니다.당사의 TenteMaxtech 휠은 ESD 보호, 세척 가능한 디자인 및 충격 흡수 특성을 갖춘 탄성 폴리우레탄 트레드를 제공하므로 위생에 민감한 병원 물류 분야에 특히 적합합니다.